제품이 장바구니에 추가됨

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom lens

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

×
재고 번호 #54-363 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,044,000
수량 1+
KRW 1,044,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Minimum: 0.82X - 0.085X
Maximum: 0.23X - 0.023X
Type:
Zoom Lens, Macro

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
98.50
Maximum Diameter (mm):
48.00
Weight (g):
233.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
7.8 - 280mm
Zoom Ratio:
10:1
Focal Length FL (mm):
13.00 - 130
Primary Magnification PMAG:
0.82X - 0.023X
Working Distance (mm):
152 - 457
Aperture (f/#):
f/5.6 - f/32
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M46 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 대형 줌
  • 급접 포커싱 가능
  • 광대역 시야(FOV)

근접 포커싱과 광대역 시야를 필요로 하는 각종 어플리케이션에 안성맞춤인 이 렌즈는 심도(DOF)를 조절할 수 있도록 가변 조리개를 제공합니다. 또한 필터 thread가 있어 ND 필터와 사용 시 입사광도를 조정하거나 단색 센서 상에서 컬러 필터를 사용해 대비를 향상시킬 수 있습니다. 이 밖에도 경제적인 가격대 및 소형 크기 등 여러 가지 장점들을 가지고 있어 다양한 용도에 안성맞춤입니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program