제품이 장바구니에 추가됨

10X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter
×
재고 #24-219 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,000
수량 1+
KRW 58,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
16.30
Magnification:
10X
Maximum Diameter (mm):
35.00
Mounting Threads:
1" x 32 TPI & M26 x 0.706

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

해당 제품은 머신 비전 무한 공액 현미경 대물렌즈로 광학 성능은 유지하면서 전체 이미징 시스템의 중량과 길이는 줄인 설계가 적용되어 있습니다. 동초점 거리를 상대적으로 짧게 설계하여 전체 광학계의 길이를 줄였습니다. 해당 제품을 사용하기 위해서는 카메라 튜브(#18-504)과 튜브 렌즈(#18-505)가 필요하며, 튜브 렌즈 스페이서(#18-506)를 통해 쉽게 결합할 수 있습니다. 또한, 에드몬드옵틱스는 관련 제품과 액세서리를 다양하게 취급하고 있습니다. 자사 형광 측정을 위한 방출/여기 필터 및 이색성 필터와 호환되는 ¼" 동축 조명용 포트가 있는 필터 큐브(#18-508)를 보유하고 있습니다. 해당 필터 큐브는 ¼" 동축 조명용 포트, 직경 25mm의 방출/여기 필터, 그리고 25.2 x 35.6 mm의 이색성 필터와 함께 사용할 수 있습니다. 추가로, M29 결합용 30mm 도브테일식 어댑터나 C-나사 결합용 도브테일식 어댑터는 기존 시스템 및 하드웨어와 연동하는 용도입니다. 해당 제품은 산업용 C-마운트 카메라와의 구성을 통해서 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 바이오메디컬 및 머신 비전 분야에 사용하는 데 적합합니다.

또한, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작