제품이 장바구니에 추가됨

10X DIN Plan Commercial Grade Objective

×
재고 번호 #43-907 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 230,600
수량 1+
KRW 230,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plan
Style:
Finite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
44.00
Maximum Diameter (mm):
24

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.37
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.25
Working Distance (mm):
1.5
Parfocal Length (mm):
45.5
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
5 to 40
Storage Temperature (°C):
-20 to 60
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합

다양한 애플리케이션을 위해 설계된 Commercial objective는 achromatic과 plan 설계로 제공됩니다. 0.7965”(20.1mm) dia. thread, 36 TPI, 55°Whitworth의 DIN 표준 규격을 적용한 이 대물렌즈는 대부분의 현미경과 spatial filter에 사용하기 적합합니다. 당사의 C- 및 T-Mounting 시스템과 같이 사용하면 OEM 생산에 이상적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

참고: 40X 및 100X 버전에는 스프링이 장착되어 있습니다. 100X 버전은 oil immersion 타입입니다.

제품자료

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
DIN Objective to C-mount Tube Assembly #54-868 KRW 248,000 수량 5+ KRW 219,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
DIN Objective to Eyepiece Tube Assembly #54-869 KRW 248,000 수량 5+ KRW 219,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요