제품이 장바구니에 추가됨

10X Loupe w/ 5 Scales Set

Linear Scale

Linear Scale Counting Grid Scale Thread Size Scale Thickness Scale +2
×
재고 #39-098 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 314,700
수량 1-4
KRW 314,700
수량 5+
KRW 274,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
Field of View (inches):
1.00
Diameter of Included Lens (inches):
0.75
Diameter of Compatible Reticle (mm):
35.00
Working Distance (inches):
0.65

Physical & Mechanical Properties

Height (inches):
1.75

Optical Properties

Magnification:
10X

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품명

Loupe with 5 Scales Set

5개의 개별 reticle scale(7X를 위한 26mm, 10X를 위한 35mm)이 하드케이스에 내장되어 있습니다. 7X 와 10X focusing 확대경은 분리 가능한 아크릴 베이스로 멀티구성된 디자인이며 모든 reticle을 포함합니다.

제품군의 상세 설명

  • 7X 와10X 배율 가능
  • Loupe, Illuminated Loupe, Loupe Sets 선택
  • Reticle와 각각의 옵션 포함

Peak measuring loupe는 정밀 비교 측정을 위한 작업에 바로 놓고 쓸 수 있는 분리 가능한 glass reticle을 포함합니다. 또한 추가적으로 reticles을 선택할 수 있습니다. 모든 모델들이 부드러운 나선형의 twist focus와 색의 올바른 flat field 비전을 위해 코팅된 achromatic 렌즈 시스템을 제공합니다.

7X or 10X Loupe with Scale

투명 아크릴 베이스(10X디자인은 분리가능), 분리가능한 reticle ring, 하드 케이스를 특징으로 합니다. Reticle은 두 가지 옵션으로 제공: 0.1mm 간격으로 0 - 20mm의 범위를 갖는 선형 스케일 또는 0.1mm 간격으로 15 - 0 - 15의 범위를 갖는 십자선 모양의 선형 스케일.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
21mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #32-255 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Base for #39-102 #54-707 KRW 13,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
26mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #62-226 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #62-227 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #62-235 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English/Metric Line, Contact Reticle #39-458 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #30-323 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
27mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #32-810 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #39-450 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Crosshair, Contact Reticle #39-448 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle #62-253 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Straight Line, Contact Reticle #62-252 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Crossed, Contact Reticle #62-261 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Crosshair, Contact Reticle #64-845 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #30-186 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #32-257 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #62-219 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #62-217 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #62-240 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #30-585 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #64-857 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
27mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #64-858 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Thickness/ Hole Gauge, Contact Reticle #62-245 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle #62-243 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Multi Scale, Contact Reticle #62-266 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English Hole Gauge, Contact Reticle #39-456 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Hole Gauge, Contact Reticle #39-457 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, English Thickness Gauge, Contact Reticle #30-587 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Metric Thickness Gauge, Contact Reticle #30-586 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #39-454 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Dia., Metric Concentric Square, Contact Reticle #64-850 재고정리 KRW 51,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #62-233 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #39-453 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Dia., Metric Circle Crosshair, Contact Reticle #62-259 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
21mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #39-444 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter, Dashed Crosshair, Contact Reticle #39-446 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
26mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #62-216 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #39-443 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
34.70mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle #62-242 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
21mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #39-463 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter Contact Reticle, English Index Square Scale #39-460 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
27mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #39-462 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
34.70mm Diameter Contact Reticle, Metric Index Square Scale #64-849 KRW 100,800 수량 5+ KRW 94,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Simple Magnifier Calculator

Magnifying Lenses: How to Choose a Magnifier

Learn everything you need to know about magnifying lenses & how to select the right magnifier for your application with help from the experts at Edmund Optics.

바로 보기

How do I calculate the power of a magnifier?

I am looking for a lens with a specific diopter. How can I tell which magnifier is right for me?

Why can't I find a large diameter magnifier with a large magnification?

Why would I use a multi-element magnifier?

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요