제품이 장바구니에 추가됨

10X Peak Measuring Loupe w/ Linear Scale

Linear Scale

Linear Scale Loupe with Scale
×
재고 #88-614 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 187,100
수량 1-4
KRW 187,100
수량 5+
KRW 176,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Field of View (inches):
1.2
Diameter of Included Lens (inches):
0.75
Diameter of Compatible Reticle (mm):
34.6
Working Distance (inches):
1.0

Physical & Mechanical Properties

Height (inches):
2.25

Optical Properties

Magnification:
10X

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 7X 와10X 배율 가능
  • Loupe, Illuminated Loupe, Loupe Sets 선택
  • Reticle와 각각의 옵션 포함

Peak measuring loupe는 정밀 비교 측정을 위한 작업에 바로 놓고 쓸 수 있는 분리 가능한 glass reticle을 포함합니다. 또한 추가적으로 reticles을 선택할 수 있습니다. 모든 모델들이 부드러운 나선형의 twist focus와 색의 올바른 flat field 비전을 위해 코팅된 achromatic 렌즈 시스템을 제공합니다.

7X or 10X Loupe with Scale

투명 아크릴 베이스(10X디자인은 분리가능), 분리가능한 reticle ring, 하드 케이스를 특징으로 합니다. Reticle은 두 가지 옵션으로 제공: 0.1mm 간격으로 0 - 20mm의 범위를 갖는 선형 스케일 또는 0.1mm 간격으로 15 - 0 - 15의 범위를 갖는 십자선 모양의 선형 스케일.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요