제품이 장바구니에 추가됨

16mm Focal Length Lens, 1.1" Sensor Format

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

×
재고 번호 #14-112 품절/문의요망
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,377,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,377,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Compact 1.1” Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
35.20
Maximum Diameter (mm):
39.5
Outer Diameter (mm):
39.5
Weight (g):
91.4

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
48.2°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
48.2°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Distortion (%):
-0.5
Maximum Distortion (%):
-0.5
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"
Pixel Size (μm):
3.45

Threading & Mounting

Filter Thread:
M34 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1.1” 포맷의 카메라 센서에 적합
  • 콤팩트한 사이즈
  • 경량

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors는 17mm 직경의 이미지 서클을 가지고 있는 1.1” 포맷의 카메라 센서를 위해 설계되었습니다. 이 렌즈의 f/2.8 디자인은 공간적 제약이 있는 어플리케이션에 적합한 소형의 콤팩트한 사이즈를 제공합니다. 또한 경량의 제품으로서 8mm - 50mm의 초점 거리를 이용할 수 있습니다. 이 1.1” f/2.8 렌즈는 산업용 머신 비전 용도와의 결합이 용이하도록 locking iris와 locking focus가 있는 standard C-Mount lens mount를 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요