제품이 장바구니에 추가됨

110mm Travel, Ultra Precision Linear Motor Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #70-564 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,151,500
수량 1+
KRW 13,151,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
Yes
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
Stage Size (mm):
245 x 151.5
Travel (mm):
110
Accuracy (μm):
1
Height (mm):
44
Load Capacity (kg):
12
Repeatability (μm):
<0.08
Speed (mm/s):
0.00061 - 1200
Weight (kg):
3.76

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
3000

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Moving Magnet Track Linear Motor
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
Computer Interface:
RS-232

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
10 - 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 이동 거리 옵션: 60mm, 110mm, 210mm
  • 최대 속도: 1200mm/s
  • 굉장히 높은 반복도 및 정확도

해당 제품은 움직이는 마그넷 트랙 리니어 모터와 중앙에 위치한 엔코더를 사용하여 광학 제품 및 광학 시스템 구성 부품을 정확하고 정밀하게 포지셔닝하는 PC 제어식 리니어 스테이지입니다. PC의 USB/RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 빠른 설정과 직관적인 자동화 및 제어를 위해 Zaber LauncherZaber™ Motion Library와 호환 가능합니다. 리니어 아날로그 엔코더는 1nm 카운트 크기로 1µm의 포지셔닝 정확도, 0.08µm 미만의 반복도, 20nm 미만의 일정한 최소 증분 이동을 보장합니다. 해당 제품은 최대 속도가 1200mm/s, 최저 속도 및 속도 분해능이 0.61mm/s인 코깅이 없는(non-cogging) 공심형(ironless) 리니어 모터로 구동됩니다. 해당 제품에는 장착용 미터식 탭홀과 필요에 따라 수동 제어가 가능한 인덱스 노브 및 푸시 스위치가 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 신제품 KRW 284,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 신제품 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 신제품 KRW 52,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요