제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

11.2mm CA, 20mm FL, Mounted MgF2 Coated Plano-Convex Lens

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
재고 #12-916 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 66,700
수량 1+
KRW 66,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens
Lens Included:

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture CA (mm):
11.2
Edge Thickness ET (mm):
1.58
Extension Length (mm):
5.6
Total Length (mm):
9.6

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.67
Numerical Aperture NA:
0.30
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Back Focal Length BFL from Housing (mm):
17.69
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
10.34
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Threading & Mounting

Mount Included:
Mount Diameter (mm):
30.0
Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화
  • AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 당사의 TECHSPEC® MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 또는 TECHSPEC® MgF2 Coated Achromatic Lenses가 사전 장착된 제품입니다. 하우징마다 식별이 수월하도록 렌즈의 초점 거리와 재고 번호가 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 VIS 파장에서 표면당 1.75% 미만의 반사율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요