TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 당사의 TECHSPEC® MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 또는 TECHSPEC® MgF2 Coated Achromatic Lenses가 사전 장착된 제품입니다. 하우징마다 식별이 수월하도록 렌즈의 초점 거리와 재고 번호가 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 VIS 파장에서 표면당 1.75% 미만의 반사율을 제공합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)