제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1:1.4 with 25mm and 35mm EFL Achromats, 15mm Achromatic Pair

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
재고 번호 #55-273 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 283,765
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 283,765 개당
수량 6-25 KRW 227,012 개당
수량 26-49 KRW 218,051 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Relay Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.5
Center Air Spacing (mm):
2.43
Housing Diameter (mm):
15 +0.0/-0.10
Housing Length (mm):
21 ±0.2
Lens Edge Spacing at Mount (mm):
4
Image Distance (mm):
28.31
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Working f/#:
f/3.71
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Effective Focal Length EFL A (mm):
25.00
Effective Focal Length EFL B (mm):
35.00
Magnification:
1:1.4
Object Distance (mm):
18.05
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 직경 옵션: 15mm, 30mm
  • 무반사(AR) 코팅 렌즈
  • Mounted Achromatic Pairs Kit 보유

해당 제품은 인기 TECHSPEC® Achromat 렌즈를 결합하여 릴레이 및 투사 어플리케이션에 널리 사용되는 구성으로 만들었습니다. 얇은 알루미늄 하우징이 각각 감싸고 있는 렌즈 쌍을 다양한 OEM 어플리케이션에 곧바로 통합할 수 있어 광학 부품을 조정하지 않아도 됩니다. Helicoid Barrel Accessory를 사용하면 C-마운트 부품에 15.0mm 렌즈 쌍을 결합할 수 있습니다. 또한, 최적의 시스템 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 15.0mm 및 30.0mm 제품 모두 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 성능 요건에 따라 f/#가 낮은 제품은 이미징 어플리케이션에 적합하지 않을 수 있습니다. 실린더 렌즈를 빈 배럴에 통합하여 광선이나 광시트를 생성할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요