제품이 장바구니에 추가됨

11.60µm CWL, 25.0mm Diameter, 0.50µm FWHM, IR Bandpass Filter

×
재고 번호 #25-722 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 920,800
수량 1-9
KRW 920,800
수량 10+
KRW 826,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Astronomical Mapping

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Thickness (mm):
1.00 ±0.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
11,600.00 ±40
Full Width-Half Max FWHM (nm):
500.00 ±50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
80 (minimum)
Blocking Wavelength Range (nm):
7500 - 14500
Center Wavelength CWL (µm):
11.60 ±0.04
Full Width-Half Max FWHM (µm):
0.50 ±0.05

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 기체 분석 용도에 적합
  • 중심 파장: 2.7 - 12.4μm
  • 1개의 기판으로 구성된 간섭 필터

내구성을 고려하여 개발된 제품으로 좁은 스펙트럼 범위를 분리하는 데 필요한 높은 투과율과 차단력을 제공합니다. 해당 제품은 유전체 구조의 기판 1개로 구성되어 있어 관리가 용이하고 극한의 환경에서 사용할 수 있습니다. 또한, 환경 모니터링, 보안 및 FLIR 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품의 중심 파장은 2.7 - 12.4μm입니다. 제공되는 직경 옵션은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다.

Bandpass interference filter는 협폭의 파장은 선별적으로 투과시키고 기타 다른 파장은 차단하도록 설계되어 바이오테크, 바이오메디컬, 정량적 화학 분야 등 다양한 용도에서 광범위하게 사용됩니다. Interference filter는 임상 화학, 환경 검사, 색차계(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도 측정, 형광, 면역측정 등을 위한 계측 기기에 널리 사용됩니다. 또한 Hg, Xe, Cd를 포함한 아크 또는 가스 방전 램프에서 개별 스펙트럼 선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저에서 특정 스펙트럼 라인을 분리하는 데도 사용됩니다. Bandpass interference filter는 주로 레이저 다이오드 모듈 LED와 함께 사용됩니다.

밴드패스 필터는 좁은 파장 대역을 선별적으로 투과하고 그 외 다른 파장 대역을 차단하도록 설계되어 있어 바이오테크, 바이오메디컬, 정량적 화학 분석 등 여러 어플리케이션에 사용됩니다. 간섭 필터는 일반적으로 임상화학, 환경 테스트, 측색(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도법, 형광 및 면역측정 어플리케이션용 계측 기기에 사용됩니다. 또한, 수은(Hg), 제논(Xe), 카드뮴(Cd)이 사용된 호광등(arc lamp)이나 가스방전등(gas discharge lamp)에서 스펙트럼 선을 분리된 형태로 각각 선택하거나 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), Nd:YAG 및 기타 레이저에서 특정 스펙트럼 라인을 분리하는 데도 사용됩니다. 밴드패스 간섭 필터는 보통 레이저 다이오드 모듈LED와 함께 사용합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요