에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
TECHSPEC® OD 2.0 Shortpass filters는 투과에서 반사로의 전환이 뚜렷하도록 설계되어 여러 가지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 cut-off 파장을 이용할 수 있는 이 필터는 형광, 스펙트럼 차수 분리 용도에 사용하기 적합하며, 당사의 longpass filter와 결합 시 효율성이 높은 custom bandpass filter를 생성할 수 있습니다. 평균 85%의 투과율과 평균 2.0의 광학 밀도(OD) 차단력을 갖추고 있어 머신 비전과 계측 용도에서 우수한 콘트라스트를 제공할 수 있습니다. 필터 후면은 단층의 AR 코팅이 처리되어 있어 필터의 전반적인 효율성이 향상됩니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-567 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-568 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-867 |
KRW 129,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-516 |
KRW 129,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-852 |
KRW 181,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-522 |
KRW 200,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-855 |
KRW 210,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-465
재고정리
|
KRW 250,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-524 |
KRW 281,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-816
신제품
|
KRW 333,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-819
신제품
|
KRW 362,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-957 |
KRW 417,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-514 |
KRW 478,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #55-005 |
KRW 488,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer | Adjustable - Tip-Tilt | #56-326 |
KRW 523,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-520 |
KRW 613,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #55-000 |
KRW 693,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-518 |
KRW 758,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-960 |
KRW 819,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-778 |
KRW 1,138,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)