제품이 장바구니에 추가됨

1.1mW 635nm 30°, VLM™2 Laser Line Focusable

×
재고 번호 #52-896 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 575,505
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 575,505 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
28.00
Diameter (inches):
0.58
Length (inches):
1.82

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Beam Width (mm):
1.00
Color:
Red
Fan Angle (°):
30.00
Focus Range (mm):
Face of module to past collimation

Electrical

Operating Current (mA):
50/70 (Typical/Maximum)
Output Power (mW):
1.1
Output Power Tolerance (%):
±4

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Output Voltage (V):
5-10 DC
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 밝은 635nm빔, 0.5mW - 1.4mW 모델
  • 비회전 광학
  • Non-intrusive 내장된 초점 메커니즘
  • 추천하는 Power Supply: #59-099

편리한 focusing 기능으로 널이 애용되는 Visible Laser Modules (VLM™)의 견고한 패키지 결합으로 VLM™ 2 Focusable Laser Modules은 다양한 working distance에서 극적인 증가를 제공합니다. 이렇게 초점을 맞추는 레이저 모듈은 머신 비전, 의료 진단, 제조 공업용으로 알맞습니다. 전부 locking knurled outer ring이 있기 때문에 원하는 초점에서 빔을 유지시킬 수 있습니다. 추가 기능들: green on/off LED, 24" leads, fully shielded drive circuitry, reverse polarity protection. MIL-STD-1686C and CDRH 인증 받은 ESD Class 2 protection. 작동 시 Power Supply가 필요하며 별도 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요