제품이 장바구니에 추가됨

12-50mm FL, CS-Mount, P-iris, 4K Motorized Zoom, Focus, Iris & IRC w/Limit Switch

Image represents #22-806: Design will vary by stock number.

Image represents #22-806: Design will vary by stock number.

×
재고 번호 #22-814 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 862,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 862,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
User with Motorized Lens Control Board (#22-830)
Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
P-iris
Length (mm):
52.00
Maximum Diameter (mm):
61.0
Weight (g):
68

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
36° - 8.6°
Focal Length Range (mm):
12-50
Working Distance (mm):
2000 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8- Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.7"

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초점 거리: 4 - 10mm, 수평 시야(초점 거리 기준): 최대 135°
  • True 4K, 1200만 화소
  • 주/야간용 적외선(IR) 보정

해당 제품은 긴 작동 거리가 요구되는 어플리케이션에 적합한 넓은 FOV를 제공하며 해상도가 최대 1200만 화소로 우수합니다. 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델을 보유하고 있으며 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 원격 감지, 보안, 로봇 공학 등 다양한 분야에 적합합니다. 또한, 적외선(IR) 보정이 적용되어 있어 주/야간 카메라와 사용할 수 있고, 수동으로 조절하지 않아도 가시광선(VIS) 조명이든 적외선 조명이든 밝은 이미지를 제공합니다. 렌즈 마운트 옵션으로는 전동식/비전동식 버전이 제공되는 S-마운트(M12), CS-마운트, C-마운트가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요