제품이 장바구니에 추가됨

12" Straight Joining Plates for Laser Safety Barriers

Laser Safety Barriers

×
재고 번호 #14-736 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-3 KRW 143,600 개당
수량 4+ KRW 129,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Included Hardware:
· (2) ¼-20, 1/2" Long BHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-191)
Style:
Straight Joining Plate

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Bead-Blasted Anodized Aluminum
Dimensions (inches):
12 x 2
Dimensions (mm):
304.8 x 50.8
Thickness (mm):
2.00

Threading & Mounting

Mounting Hole for Screw:
(2) ¼-20 Cap on Center, 200mm Spaced

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저를 안전하게 차단
  • ¼-20 및 M6 x 1.0 브레드보드와 테이블 호환
  • 블랙 아노다이징 처리된 구조

Laser Safety Barriers는 유해한 레이저 광선이 벤치탑 시스템에 노출되는 것을 막아줍니다. 이 barrier는 단일 테이블에서 여러 개의 레이저를 차단하거나 민감한 광학 부품에 손상을 가할 수 있는 이물질로부터 작업 영역을 보호하도록 설계되었습니다. 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제조되는 이 보호용 플레이트는 2mm 표준 두께에 다양한 사이즈로 제공되며 Metric 및 English thread가 있는 실험용 테이블 및 벤치와 호환이 가능합니다. Laser Safety Barriers는 20mm mounting lip을 가지고 있으며 어셈블리에 필요한 전 종류의 마운팅 나사 및 하드웨어로 구성됩니다.

참고: Laser Safety Barriers는 레이저 보안경 또는 개인 보호 장비를 대체할 수 없다는 점을 주의해야 합니다. 대신 작업실이나 실험실에 필수 구비된 개인 보호 장비와 함께 사용하는 것은 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요