제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 1200 Grooves, 12.7 x 12.7mm, 400-1200nm, Plane Holographic Reflection Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
재고 번호 #15-745 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 206,103
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 206,103 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
220H

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Holographic Grating
Length (mm):
12.70
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
12.70
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1200
Wavelength Range (nm):
400 - 1200
Blaze Wavelength (nm):
700
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 회절 효율성
  • 미광 감소 및 Ruled Grating에 비해 더 정확한 주기성
  • UV - NIR 범위의 파장 옵션 이용 가능
  • 맞춤형 크기 제작 가능

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings는 ruled grating에 비해 산란광이 감소하여 라만 분광학과 같이 미광에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 그레이팅은 고강도 레이저 간섭 패턴에 노출되어 포토레지스트에 기록되고 화학적 현상 과정을 거쳐 사인파 모양의 단면을 생성합니다. Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings는 UV - NIR 스펙트럼 영역에서 사용하기 적합한 제품으로 제공됩니다.

참고: 이 그레이팅의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.