제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 1200 Grooves, 25 x 25mm, 250nm, Plane Ruled Reflection Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
재고 번호 #15-761 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,440
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 255,440 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
2840

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
25.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
25.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1200
Wavelength Range (nm):
175 - 400
Blaze Wavelength (nm):
250 ±25
Blaze Angle (°):
8.6
Peak Efficiency, Typical (%):
62
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/4 Wave의 반사 웨이브프런트
  • 뛰어난 치수 허용오차
  • 0.05% 미만의 Groove Spacing 허용오차

High Performance Reflection Gratings는 예측 가능하면서 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 반복률로 OEM 시스템 디자인을 간소화할 수 있으며, 성가신 alignment의 필요성을 줄여줍니다. 이 grating은 λ/4의 반사 웨이브프런트와 최대 90%의 회절 효율성을 갖도록 지정되어 가장 까다로운 요건의 어플리케이션을 충족해줍니다. High Performance Reflection Gratings는 Bare Aluminum 코팅 처리를 특징으로 하기 때문에 300nm부터 1850nm에 이르는 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.

참고: Bare Aluminum 코팅은 쉽게 손상을 입기 때문에 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.