제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 600 Grooves, 30 x 30mm, Plane Ruled Gold Reflection Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
×
재고 번호 #15-780 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 301,687
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 301,687 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
520R

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
30.0 x 30.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
30.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
30.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
600
Wavelength Range (nm):
700 - 1600
Blaze Wavelength (nm):
1000
Blaze Angle (°):
17.5
Coating:
Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 350-800nm (500nm) 또는 700-1600nm (1000nm) 영역에서 사용하도록 최적화됨
  • 12.7 x 12.7, 25 x 25, 30 x 30mm의 표준 크기로 제공
  • 0.05% 미만의 그루브 간격 허용오차
  • 맞춤형 크기 제작 가능

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings는 Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings에 골드 코팅 처리를 한 버전입니다. 이 그레이팅은 500nm 또는 1000nm의 블레이즈 파장과 이용할 수 있으며 각각 350-800nm 또는 700-1600nm 영역에서 사용하도록 최적화가 되었습니다. 또한 ruled grating으로서 holographic grating에 비해 설계 파장에서 더 나은 효율성을 제공합니다. Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings는 NIR/IR 스펙트럼 영역에서 높을 반사율을 필요로 하는 실리콘 디텍터 혹은 광섬유 통신용 분광 검사 설정에 안성맞춤입니다. 요청에 따라 맞춤형 크기를 이용할 수 있습니다.

참고: 이 그레이팅의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요