제품이 장바구니에 추가됨

1200 Grooves/mm, 26.7° Groove Angle, 12.7mm Sq, DUV Transmission Grating

DUV Transmission Gratings

DUV Transmission Gratings

×
재고 번호 #73-799 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 866,230
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 866,230 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.70 x 12.70
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Ruled Grating
Thickness (mm):
2.00

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1200
Wavelength Range (nm):
190 - 400
Blaze Angle (°):
26.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • DUV 스펙트럼(190 - 400nm 파장 대역)에 맞게 설계
  • 극한의 환경에서도 고성능 발휘
  • 12.7mm x 12.7mm 또는 25mm x 25mm 크기로 다양한 회절 각도 제공
  • 2025 SPIE Prism Award 입상 제품

해당 제품은 DUV 스펙트럼(190 - 400nm 파장 대역)까지 커버하도록 설계되었습니다. 환경 안정성과 태양열 내성이 뛰어난 제품이므로 극한의 환경에서 작동하는 시스템에 고성능과 내구성을 제공합니다. 해당 제품은 190nm 이상의 파장에서는 20%의 회절 효율, 200 - 240nm 사이의 파장에서는 최대 50%의 회절 효율을 제공합니다. 크기 옵션으로는 12.7mm x 12.7mm와 25mm x 25mm가 있으며 해상도는 300 - 1200grooves/mm입니다. 해당 제품은 반도체 제조, 생명 과학 분석과 같은 고성능 솔루션이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

그레이팅 취급 시 주의사항: 그레이팅은 지문이나 먼지에 의해 손상되기 쉽기 때문에 취급 시 주의해야 합니다. 그레이팅을 다룰 때는 가장자리만 잡아야 합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요