제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 1200 Grooves, 25 x 25mm, 900nm, Plane Ruled Reflection Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
재고 번호 #37-138 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 248,000
수량 1+
KRW 248,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
MR224

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
25.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
25.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1200
Wavelength Range (nm):
500 - 1500
Blaze Wavelength (nm):
900 ±25
Blaze Angle (°):
32.7
Peak Efficiency, Typical (%):
94
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/4 Wave의 반사 웨이브프런트
  • 뛰어난 치수 허용오차
  • 0.05% 미만의 Groove Spacing 허용오차

High Performance Reflection Gratings는 예측 가능하면서 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 반복률로 OEM 시스템 디자인을 간소화할 수 있으며, 성가신 alignment의 필요성을 줄여줍니다. 이 grating은 λ/4의 반사 웨이브프런트와 최대 90%의 회절 효율성을 갖도록 지정되어 가장 까다로운 요건의 어플리케이션을 충족해줍니다. High Performance Reflection Gratings는 Bare Aluminum 코팅 처리를 특징으로 하기 때문에 300nm부터 1850nm에 이르는 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.

참고: Bare Aluminum 코팅은 쉽게 손상을 입기 때문에 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

All About Diffraction Gratings

Learn about how diffraction gratings separate incident light into separate beam paths, different types of gratings, and how to choose the best grating for you.

바로 보기

Richardson Gratings™ Unboxing

Learn about high-precision diffraction gratings from Richardson Gratings available in-stock and ready for immediate shipping from Edmund Optics.

바로 보기

Holographic diffraction grating과 ruled diffraction grating의 차이점은 무엇입니까?

효율성 곡선은 주어진 파장에서 관찰되는 실제 광량과 어떠한 방식으로 연관성을 갖게 됩니까?

그레이팅에 사용되는 Rowland circle 및 polychromator mount 간의 차이점은 무엇입니까?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

바로 보기

What are diffraction gratings?

Diffraction gratings separate polychromatic light into component wavelengths.

바로 보기

그레이팅(격자) 방정식은 무엇입니까?

반사형 그레이팅과 투과형 그레이팅 간의 차이점은 무엇입니까?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

그레이팅 취급 및 클리닝 방법은 어떻게 됩니까?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Absolute Efficiency(절대적 효율)

Blaze Angle(블레이즈 각)

Blaze Wavelength

Diffraction (회절)

Diffraction Grating(회절 격자)

Grating Equation

Groove Density

Holographic Grating

Nth Order

Relative Efficiency

Ruled Grating

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program