제품이 장바구니에 추가됨

1200 x 900mm, Rigid Optical Table

SMTECH Optical Tables

×
재고 #33-763 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,190,000
수량 1+
KRW 2,190,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Thickness (mm):
50.00
Length (mm):
1,200.00
Width (mm):
900.00
Flatness (mm):
±0.1 over 600mm area
Frequency (Hz):
Vertical: 1.2 ~ 1.5
Horizontal: 1.5~2.0
Note:
Hole/Core Sealing: Clean Cylindrical Cup
Level Control: 3 Auto Level Control
Repeatability (mm):
±0.1
Mount:
Mouting Hole: Metric : M6-25mm grid, 12.5 or 37.5mm border
English: 1/4"-1" grid, 1.5" border

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 하니콤 광학정반으로 무게를 최소화하고 강성을 극대화
  • 용도에 따라 지지대 선택가능(Rigid Support, Pneumatic Support)
  • Caster 및 Foot Master 장착으로 이동 용이

질량은 낮고 강성은 우수한 하니콤 구조로 제작하였고, Magnetic Stainlesss 강판에 M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다. M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다.

공압식 지지대(Pneumatic Support)

전방향의 제진 기능이 있으며, 감쇠효과가 뛰어난 제진장치로 신속하게 제진성능을 발 휘합니다. 3Auto Level Valve의 장착으로 자동으로 수평이 유지되며, 쉬운 조작 방법 및 우수한 복원력으로 광학테이블의 성능을 극대화 시켜줍니다.

고정식 지지대(Rigid Support)

주변 진동이 심하지 않은 경우 또는 사용장비가 진동에 민감하지 않은 경우에 사용하며,방진 고무가 장착되어 있어 Sliding 방지 및 약간의 진동제어에 효과가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작