제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.0mm Dia. x -100 FL, 1064nm V-Coat, UV Plano-Concave Lens

×
재고 번호 #21-036 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 211,700
수량 1-5
KRW 211,700
수량 6+
KRW 169,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Concave Lens
Note:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
11
Edge Thickness ET (mm):
2.36

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-100.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
8.33
Numerical Aperture NA:
0.06
Coating:
1064nm V-Coat
Back Focal Length BFL (mm):
-101.37
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
-45.85
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
  • 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
  • Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® 1,064nm1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 낮은 열팽창 계수가 특징인 제품입니다. 연구 등급의 합성 용융 실리카 소재로 제작되는 이 렌즈는 우수한 투과율과 화학적 순도를 자랑합니다. TECHSPEC® 1,064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 1064nm에서 광처리량을 극대화하도록 설계되어 Nd:YAG 레이저 광원을 활용하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 설계 파장에서 최대 반사율이 표면당 0.25% 미만인 이 렌즈는 복수의 광학 요소를 이용하는 어플리케이션에서 매우 뛰어난 투과율을 제공합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-555 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-749 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 12mm Diameter Lens Mount Fixed #85-550 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-405 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요