제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount

12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025

×
재고 번호 #86-025 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 90,331
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 90,331 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed
Type of Optics:
Cube

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Clear Aperture CA (mm):
12.7
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
25.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.0 - 12.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • Quickly Swap Optics로 교환 가능
  • Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
  • Anodized Aluminum 구조
  • Adjustable Optical Mounts도 이용 가능

25mm 및 30mm standard cage system plates 내경에 장착하도록 설계되어 있는 TECHSPEC Cage System Fixed Optical Mounts는 beamsplitters 및 그 밖의 광학 부품 장착에 아주 적합합니다. #85-699 45° Plate Beamsplitter Mount는 #85-695 25.4mm Kinematic Mount 안에도 장착할 수 있습니다. 아울러, tubes의 M23.2 x 0.75 threaded inner diameter를 사용해 Cube Beamsplitter Mounts를 cage system tubes에 연결할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요