제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-637

×
재고 번호 #36-637 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 228,557
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 228,557 개당
수량 5-9 KRW 205,691 개당
수량 10+ KRW 189,726 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Travel (mm):
No Z-Axis Translation
Coarse Rotation (°):
360
Construction:
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Sensitivity per 1° Knob Rotation (arcsec):
4
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.8
Pointing Stability (μrad):
1.3

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
0.4 per 0.25mm turn

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Thread Type:
0.535 x 40 TPI (SM05)
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability (μrad):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 옵틱의 360°연속 회전 제공
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 5°의 Graduation (눈금 설정)

TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts는 옵틱을 정밀하게 제어해가며 배치할 수 있게 해줍니다. 이러한 mount는 100 TPI 조절 나사를 활용해 ±5 arcmin 범위의 tip/tilt로 정밀 제어 움직임을 제공합니다. Custom 방식으로 제작된 optic cell과 Teflon ring subassembly를 이용하면 옵틱을 360°연속 회전할 수 있습니다. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts에는 retainer ring이 장착되어 옵틱 주위의 고른 압력 배분을 돕습니다. 25.4mm와 12.7mm 지름의 옵틱을 이용할 수 있는 이 제품은 사용 방식이 간편하여 cylinder lens와 polarizer optic의 장착이 용이합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.