제품이 장바구니에 추가됨

12.5" to 12.0" Adapter Kit for 12.5" Optical Cell Kinematic Mount

#12-226: 12.5

#12-226: 12.5" To 12" Adapter Kit

×
재고 #12-226 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 920,800
수량 1-4
KRW 920,800
수량 5+
KRW 813,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Clear Aperture CA (inches):
11.5
Diameter of Compatible Optics (inches):
12

Product Details

Type of Optics:
Circular
Inner Diameter (inches):
12.01

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
292.1
Weight (lbs):
2.3
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
304.80
Thickness of Compatible Optics (mm):
41.05
Thickness of Compatible Optics (inches):
<1.62

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 Kinematic Mount
  • Ball Pivot 및 Fine Pitch Screw를 통한 Pitch 및 Roll 기능 제공
  • Micrometer를 사용한 조절보다 50% 더 뛰어난 Resolution

Optical Cell Kinematic Mount는 정교한 ball pivot 조절과 orthogonal three-point suspension에 의해 제공되는 two axis tilt (pitch 및 roll)를 통해 매우 안정적인 kinematic movement를 제공합니다. 조절은 64-pitch screw 세 개(1-2" diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개)를 통해 이루어집니다. 6” diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개, 그리고 8" - 12.5" diameter 모델의 경우 32-pitch screw 세 개를 사용해 조절합니다. Fine pitch screw를 사용하면 Micrometer를 사용할 때보다 50% 더 뛰어난 resolution을 얻을 수 있습니다. Angled base를 사용하면 독립적인 설치 또는 장착이 가능합니다. 이 mount는 integral optic cell 디자인을 갖고 있어 광학 부품을 왜곡 없이 고정할 수 있습니다.

참고: 12" 직경의 광학 부품을 당사 제품인 12.5" Diameter Optical Mount에 장착할 경우에는 12.5" to 12" Adapter Kit (#12-226)를 사용해야 합니다. Adapter Kit와 12.5" Diameter Optical Mount가 함께 제공되는 #12-227 또한 이용할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5" to 12.0" Adapter Kit for 12.5" Optical Cell Kinematic Mount #12-226 KRW 920,800 수량 5+ KRW 813,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480
Filter

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요