제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5 x 17.68 x 1mm NIR, Elliptical Plate Beamsplitter

Elliptical Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #48-914 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 233,500
수량 1-5
KRW 233,500
수량 6+
KRW 210,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>80
Construction:
Plate
Edges:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Major Axis (mm):
18.68 +0.0/-0.40 (physical length)
Minor Axis (mm):
12.50 +0.0/-0.10
Parallelism (arcmin):
<1
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Coating:
NIR
Coating Specification:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 900nm, Ravg ±10% @ 700 - 1100nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Rabs ≤2.0% @ 700 - 1100nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
<2λ (per inch)
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 45°에서 원형 프로파일 생성
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합

TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 빔 분할 효율을 극대화하면서 필수 장착 공간을 최소화합니다. 이 빔스플리터는 방향이 45°일 때 minor axis의 직경과 동일한 원형 조리개(circular aperture)를 생성합니다. TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 VIS 또는 NIR에서 50% 반사율/50% 투과율을 갖는 빔스플리터 코팅을 적용할 수 있으며, 후방 반사를 줄이기 위한 고효율의 다층 무반사(AR) 코팅을 특징으로 합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program