에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Optical Cell Kinematic Mount는 정교한 ball pivot 조절과 orthogonal three-point suspension에 의해 제공되는 two axis tilt (pitch 및 roll)를 통해 매우 안정적인 kinematic movement를 제공합니다. 조절은 64-pitch screw 세 개(1-2" diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개)를 통해 이루어집니다. 6” diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개, 그리고 8" - 12.5" diameter 모델의 경우 32-pitch screw 세 개를 사용해 조절합니다. Fine pitch screw를 사용하면 Micrometer를 사용할 때보다 50% 더 뛰어난 resolution을 얻을 수 있습니다. Angled base를 사용하면 독립적인 설치 또는 장착이 가능합니다. 이 mount는 integral optic cell 디자인을 갖고 있어 광학 부품을 왜곡 없이 고정할 수 있습니다.
참고: 12" 직경의 광학 부품을 당사 제품인 12.5" Diameter Optical Mount에 장착할 경우에는 12.5" to 12" Adapter Kit (#12-226)를 사용해야 합니다. Adapter Kit와 12.5" Diameter Optical Mount가 함께 제공되는 #12-227 또한 이용할 수 있습니다.
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
1-2" | 2.25-20 TPI | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 3.50 | 0.28 | - | 2.12 | - | #53-964 |
3" | 3.25-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #53-965 |
4.25" | 4.625-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #57-872 |
![]() |
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
6" | 6.187-32 TPI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 0.28 | 5.75 | 6.00 | 1.19 | #36-474 |
8" | 8.06 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.25 | 11.50 | 0.28 | 7.62 | 9.00 | 1.60 | #36-476 |
10" | 10.06 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 9.58 | 12.50 | 1.75 | #36-478 |
12.5" | 12.56 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 12.08 | 12.50 | 2.13 | #36-480 |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)