제품이 장바구니에 추가됨

12.5/12.7mm 12 Position Motorized Filter Wheel

#88-171 with cover

#88-171 with cover #88-171 without cover
×
재고 번호 #13-843 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,610,000
수량 1+
KRW 2,610,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Circular
Number of Filters:
12
Filter Holder Response Time (seconds):
Adjacent Locations: 0.8
Motorized:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Repeatability (°):
±0.25
Housing Dimension:
139.0 x 55.0 x 111.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB Female Micro A
Power Requirement:
+5 V DC, 1.2 A

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20, M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 수동 또는 자동 복수 방향 컨트롤
  • 교체 가능한 필터 고정 휠
  • 여러 가지 장착 옵션을 지원하는 경량 디자인

Miniature Motorized Filter Wheels는 형광 현미경, 컬러 CCD 포토그래피, 광도측정(photometry)과 같이 스펙트럼 일부를 선별하고 좁은 공간에 시스템을 설치해야 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. Stepper motor로 구동되는 이 optical encoder regulated filter wheel은 푸시 버튼을 사용해 수동으로 조작하거나 RS-232 또는 USB 2.0 인터페이스를 이용한 원격 조정을 통해 절대 위치를 반복적으로 선택하도록 설계되었습니다. Miniature Motorized Filter Wheels는 aperture 포지션이 12:00시 및 9:00시 방향 두 개이고 디지털 디스플레이에 현재의 필터 포지션을 표시해줍니다. 6 포지션 filter wheel에는 25mm filter를, 그리고 12 포지션 filter wheel에는 12.5mm filter를 장착할 수 있습니다. 장치 하단에는 ¼"-20 1개, #8-32 2개, M6 1개, 그리고 M4 2개를 포함해 6개의 나사 장착 홀이 있어 시스템 결합이 용이합니다.​

참고: 작동 시 5V power supply (#33-770)가 반드시 필요함. 액세서리를 이용해 호환되는 필터 사이즈를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

제품자료

#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 12.5mm Filter Wheel
1 12 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded ½" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

#88-171 25mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 25mm Filter Wheel
1 6 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded 1" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5 DC Power Suppy #33-770 KRW 77,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Replacement Wheel #88-372 KRW 190,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Replacement Wheel #88-371 KRW 190,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm to 12.5mm Aperture Reducer #88-373 KRW 51,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요