제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720

×
재고 번호 #34-720 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 142,100
수량 1-4
KRW 142,100
수량 5+
KRW 127,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2
Plate Dimensions (mm):
22.5 x 22.5

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.9
Thickness (mm):
19.60
Travel (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.2
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.9
Centerline Height (mm):
15.0
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm):
19.6

Electrical

Pointing Stability (μrad):
1.3

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Compatible Post:
M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • M3 x 0.2의 미세 조절 Screw Threads
  • 전체 형태가 25mm 미만
  • 위치 고정을 위해 잠금 가능

당사의 TECHSPEC® Compact Kinematics는 더 큰 움직임의 kinematic 성능을 유지하면서 공간 제약이 있는 용도에서의 통합이 가능하도록 설계되었습니다. 이 kinematics는 OEM 용도 통합을 위해 작은 홈이 파인 조절 나사를 특징으로 합니다. TECHSPEC® Compact Kinematic Mounts는 고정 나사의 활용과 점착성 옵틱 보호를 위한 두 가지 front plate 모델을 가지고 있습니다. 품질과 안정성 보장 위해 stainless steel insert도 사용됩니다. 이러한 kinematic mounts는 당사의 TECHSPEC® Laser Mirrors와 호환 가능하며, laser machining, cinema, life science 용도와의 신뢰성 있는 통합에 이상적인 제품입니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요