제품이 장바구니에 추가됨

12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

#17-278, 12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

#17-278, 12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

×
재고 번호 #17-278 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 76,220
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 76,220 개당
수량 10-19 KRW 72,409 개당
수량 20+ KRW 68,701 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.5
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±3.5
Fine Tip Angle (°):
±3.5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
2
Optical Axis Height (mm):
25.40

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 120° 개방형 가장자리에 빔스플리터 및 투과형 광학부품 장착
  • 경제적인 가격대
  • 실험 및 OEM 시스템을 위한 필수 마운트

E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts는 R&D, 프로토타이핑, 시스템 통합 용도에 필요한 다양한 기능을 제공합니다. 120° 컷팅이 된 이 마운트는 빔스플리터 및 투과형 광학 부품을 장착하는 데 이상적으로 사용되며, 마운팅 각도가 45°일 때 더 넓은 빔 경로를 수용할 수 있습니다. 또한 부드러운 움직임을 위해 2개의 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사를 가지고 있어, 손이나 Allen key(2mm key size)를 이용해 빛의 팁/틸트를 조절 및 정렬(±3.5°)할 수 있습니다. 탈부착식 조절 나사 노브를 제거하면 더 컴팩트한 외형을 생성할 수 있습니다. E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts는 M4 또는 8-32 마운팅 하드웨어를 장착하도록 설계된 카운터보어를 비롯해 마운팅의 유용성을 개선하고 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting PostsPedestal Posts와 직접 호환되도록 M6 x 1.0 내부 스레드를 둘 다 가지고 있습니다.

제품자료

 Dimensions

Optical Mount Dia.

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
12.5/12.7 43.5 25.4 8.0 39.5
25/25.4 43.5 25.4 8.0 39.5
50/50.8 66.0 38.1 10.0 41.5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요