제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5/12.7mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws

#17-316 mounted in #58-856

#17-316 mounted in #58-856

×
재고 번호 #58-856 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1-4
KRW 124,700
수량 5+
KRW 112,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Square
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.9 x 10.9
Travel (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Sensitivity per 1° Knob Rotation (arcsec):
4
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
0.4 per 0.25mm turn

Electrical

Pointing Stability (μrad):
1.3

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability (μrad):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 100 TPI Fine 조절 나사
  • 편리함과 정밀함을 위한 Fingercuts
  • Tip/Tilt Range: ±5도

TECHSPEC® Kinematic Square 광학 마운트는 정확하고 정밀하게 조절합니다. 각 마운트는 매우 정확한 조절 나사를 2-adjustment 나사나 3-adjustment 나사 버전으로 tip과 tilt를 위해 보유합니다. 3-나사 버전은 광학 축에 추가적인 translation 스테이지를 위해 있습니다. 나이론-tipped 고정 나사 (1.5mm 육각렌치 포함)는 fingercut을 포함해 광학 부품을 편리하고 정밀하게 합니다.

제품 재질은 품질과 반복적인 움직임을 보증합니다. 스테인레스 스틸 insert는 모든 Adjustment 나사 닿는 면에 사용되고 adjustment 나사를 위해 특별히 디자인된 dampening grease는 부드러운 움직임과 질적으로 다른 느낌을 제공합니다. 조절knob은 육각렌치나 motorized 조절을 (2mm key 사이즈) 위해 Adjustment knob는 없앨 수 있습니다. 포함된 하드웨어 kit은 조절을 위해 포스트-마운팅 나사와 alley key 가 포함됩니다.

이 마운트는 저희 TECHSPEC® 스테인레스 스틸 마운팅 포스트와의 연결을 위해 디자인되었습니다. Male-thread 어댑터가 포스트에서 떼었을 때, M4나 8-32 tapped 구멍은 마운트에 있는 포스트 마운팅 나사를 수용합니다.

TECHSPEC® Optical Mount Accessories는 다양한 어플리케이션 셋업으로 TECHSPEC® Kinematic Square Optical Mount와 쉽게 결합이 가능합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요