제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm 30R/70T Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #68-548 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 303,100
수량 1-5
KRW 303,100
수량 6+
KRW 242,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.10

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다층의 유전체 코팅
  • 반사/투과 비율 옵션: 30/70, 70/30, 50/50
  • 편광으로부터 영향을 적게 받는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 2개의 직각 프리즘을 접합한 구조를 가지며 반사/투과 비율 옵션이 다양하게 제공됩니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 편광이 문제가 되지 않는 조명이나 그러한 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 흡수로 인한 손실을 최소화하면서 옵션으로 제공되는 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.

참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beamsplitter란 무엇인가?

Optical components that create two beams by splitting incident light are beamsplitters. Read more about the different types of beamsplitters at Edmund Optics.

바로 보기

빔스플리터 제품 소개

Beamsplitters do exactly what their name implies: split incident light beams.

바로 보기

올바른 빔스플리터 선택하기

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

올바른 Beam Expander 선택

Edmund Optics offers both fixed power and zoom beam expanders. Knowing which beam expander is right for your application can greatly improve system efficiency.

바로 보기

What is a plate or "mirror-type" beamsplitter?

What is a pellicle beamsplitter and when should I use it?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

What is the difference between using a cube beamsplitter and a plate (mirror-type) beamsplitter?

When you say a beamsplitter has __% transmission and __% reflection, is that across the entire spectrum?

Is there such a thing as a variable density beamsplitter?

What are some advantages of using one cube beamsplitter type compared to another?

What are some advantages of using one plate beamsplitter type compared to another?

What is the difference between polarizing and non-polarizing beamsplitters?

Beamsplitter

Cube Beamsplitter

Dichroic Beamsplitter

Pellicle Beamsplitter

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Axial Illumination (동축 조명)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Do you have mounts for square or rectangular optics?

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Plate Beamsplitter

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program