제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm 320 - 450nm Coated, N-BK7 Right Angle Mirror

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
재고 번호 #15-595 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 240,505
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 240,505 개당
수량 6-25 KRW 192,713 개당
수량 26-49 KRW 180,765 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Length of Legs (mm):
12.50
Length of Hypotenuse (mm):
17.70
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (320-450nm)
Coating Specification:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Wavelength Range (nm):
320 - 450
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Coating Type:
Dielectric
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 여러 레이저 광원을 활용하거나 VIS-NIR 스펙트럼을 사용하는 빔 스티어링 혹은 정밀 정렬 어플리케이션에 적합합니다. 표준 금속 코팅 미러에 비해 반사율이 향상되어 에너지 손실을 줄이고 시스템 성능을 높일 수 있습니다. 또한, 광학 시스템에 손쉽게 장착 및 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 90°로 빛을 반사하고 광대역 파장 대역에서 98% 이상의 반사율을 제공합니다. 제조 시 N-BK7 기판이 사용되며 다양한 너비 옵션이 제공됩니다.

참고: 해당 제품은 프리즘 내부의 코팅된 빗면에서 빛이 반사되는 어플리케이션에는 적합하지 않습니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.