제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm, 532nm V-Coat, Fused Silica High Power Laser Line RA Prism

×
재고 번호 #83-325 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 229,100
수량 1-5
KRW 229,100
수량 6+
KRW 182,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Length of Hypotenuse (mm):
17.70
Length of Legs (mm):
12.50

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±40
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Ray Deviation (°):
90
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 높은 손상 임계치
  • 90°의 광경로 변환
  • 별도의 Right Angle Prisms 이용 가능

TECHSPEC® High Power Laser Line Right Angle Prisms는 2 - 5J/cm2 범위에서 높은 수치의 손상 임계치(damage threshold)를 제공하기 때문에 대다수의 Nd:YAG laser 시스템과 결합이 용이합니다. 이 프리즘은 각도 허용오차가 arcsecond로 매우 낮으며, 정밀 UV 융용 실리카로 제작되어 정확한 정렬이 요구되는 레이저 기반의 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Right angle prism은 일반적으로 이미지 경로를 굴곡시키거나 90°로 빛의 방향을 바꾸는 데 사용됩니다. 이 프리즘은 좌향 이미지를 생성하며 프리즘의 방향에 따라 이미지가 상하 혹은 좌우 반전될 수 있습니다. 또한 이미지/빔 변위를 위해 서로 조합해서 사용할 수도 있습니다.

Laser Optics

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요