제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Aperture, 150mm L Standard NA, Hexagonal Light Pipe

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #84-530 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 252,300
수량 1-5
KRW 252,300
수량 6+
KRW 201,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
150.00
Parallelism (arcmin):
<5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Standard

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Entrance and Exit Aperture (mm):
12.5
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

Light Pipe Homogenizing Rod는 스펙트럼 특성에 관계없이 내부 전반사를 이용해 불균등한 광원을 균일하게 만들어줍니다. 이 로드는 육각형으로 구성되어 동급의 사각 구성보다 광손실이 35% 더 적습니다. 광원의 NA가 높으면 짧은 pipe를 이용해 균등화된 빛을 출력할 수 있는데 반해, 광원의 NA(Numerical Aperture)가 낮으면 더 긴 pipe를 사용해야 빛을 균일화할 수 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods는 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.

이 밖에도 light pipe homogenizing rods의 용융 실리카 버전 또한 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mounts는 light pipe homogenzing rods의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특별 설계되었으며, 로드의 취급 및 결합을 간소화합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-904 KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-905 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-906 KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-907 KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-908 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-909 KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 30mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-910 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 60mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-911 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 120mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-912 KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-913 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
6mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-914 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-915 KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
8mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-916 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-917 KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-918 KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-919 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Aperture, 125mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-920 KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Aperture, 175mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-921 KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요