제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror

Ultra-Thin First Surface Mirrors

Ultra-Thin First Surface Mirrors

×
재고 #70-090 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 61,600
수량 1-10
KRW 61,600
수량 11+
KRW 55,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.50 ±0.25
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Type:
Metal
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Edges:
Cut
Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Type:
Flat Mirror
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 기판 두께가 0.1mm로 매우 얇음
  • 가시광선 스펙트럼에서 반사율이 높도록 Protected Aluminum 코팅 처리
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 두께가 0.1mm로 매우 얇은 기판에 Protected Aluminum 코팅을 입혀 400 - 700nm에서 85% 이상의 반사율을 제공합니다. SCHOTT D263® T eco 기판을 함께 사용하면 우수한 화학적 내성과 환경적 내구성을 제공하고 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작습니다. 해당 제품은 Norland Optical Adhesive 혹은 Milbond Adhesive System과 같은 광학 접착제나 에폭시를 사용하여 시스템에 고정할 수 있습니다. 휴대용 의료 및 진단 장비처럼 무게는 가볍고 크기는 컴팩트한 광학 부품을 필요로 하는 빔/광 조향 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 깨지기 쉬우므로 취급 시 주의해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요