Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 강도 및 스크래치 내성, 표면 품질이 뛰어난 단단한 표면을 특징으로 합니다. 내손상성이 있는 얇은 구조의 이 윈도우는 비커스 경도가 673으로서 soda lime float 재질의 기판보다 6배나 더 높은 강도를 제공합니다. Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 고급 터치스크린 디스플레이 및 분석 장비의 보호용 커버 글래스로 폭넓게 사용됩니다. 또한 구조적 강도가 우수하고 350 – 900nm에서 투과율(90%)이 높기 때문에 OEM 고객 및 산업 용도를 위한 더 얇은 구조의 프로파일 및 맞춤형 코팅 등과 같은 다양한 사용자 지정 설계가 가능합니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)