제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/4 Mirror

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
재고 번호 #70-667 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 90,600
수량 1-5
KRW 90,600
수량 6+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.25
Back Surface:
Commerical Polish
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Edges:
Ground
Parallelism (arcmin):
5
Thickness (mm):
2.00 ±0.25

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Coating Specification:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
Wavelength Range (nm):
400 - 750
Surface Flatness (P-V):
λ/4 (typical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Coating Type:
Dielectric
Angle of Incidence (°):
0-45
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
  • λ/10 버전 보유

해당 제품은 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2의 높은 레이저 손상 임계값(LDT)이 특징이며 400 - 750nm 파장 대역에서 모든 편광 상태가 99% 이상의 반사율을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 BOROFLOAT® 기판으로 제조되었으며 우수한 열적 내구성과 화학적 내성을 갖추고 있어 고온에 노출되거나 열악한 환경에 놓인 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 제공되는 직경은 12.5 - 50mm입니다. 에드몬드옵틱스의 정밀 연마 제품인 TECHSPEC® Broadband Dielectric λ/10 Mirror보다 가격이 저렴한 대체품으로 여러 레이저 광원을 활용하는 빔 스티어링 혹은 반사 어플리케이션과 같은 일반 실험실 용도, 분광법, 현미경에 적합합니다. 

참고: 표면 평탄도는 코팅 전에 측정되므로 코팅 처리 후 편차가 발생할 수 있습니다. 표면 평탄도가 중요한 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Broadband Dielectric λ/10 Mirror를 사용하는 걸 권장합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program