제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia., UV Wire Grid Linear Polarizer

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
재고 번호 #17-153 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,877,800
수량 1+
KRW 1,877,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.00
Diameter (mm):
12.50 ±0.40
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Construction:
Wire Grid
Alignment Tolerance (°):
±1.0

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±20
Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
Wavelength Range (nm):
240 - 400

Threading & Mounting

Mount:
Unmounted

Material Properties

Thermal Expansion:
5.5 x 10-7/°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+150 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

UV Wire Grid Linear Polarizers는 240 - 400nm에서 높은 투과율을 제공하여 자외선(UV) 또는 심자외선(UV) 용도에서 사용하기 적합합니다. S-편광 빛은 이 폴라라이저의 와이어 그리드에서 반사하는 반면, p-편광 빛은 그대로 투과합니다. 이 폴라라이저는 수광각이 넓고 휘도 및 대비가 균일할 뿐만 아니라 그리드 균일성이 높습니다. UV Wire Grid Linear Polarizers는 생물의학, 법의학, 광정렬, 분광, 보안, 반도체 제조, UV 경화 용도에 사용됩니다. 이 밖에도 Visible Wire Grid PolarizersInfrared (IR) Wire Grid Polarizers 또한 이용이 가능합니다.

참고: 폴라라이저 취급 시 부품에 가해지는 손상을 피하기 위해 와이어 그리드 표면에 손이 닿지 않게 주의해야 합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요