제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. x 25mm FL, Achromatic Cylinder Lens

×
재고 #68-160 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 446,600
수량 1+
KRW 446,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Cylinder Lens, Achromatic

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Center Thickness CT 1 (mm):
7.0
Center Thickness CT 2 (mm):
2.0

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Back Focal Length BFL (mm):
18.23
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Focal Length Tolerance (%):
±3
Radius R1 (mm):
10.55
Radius R2 (mm):
-10.55
Radius R3 (mm):
-200.14
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 일차원으로만 빛을 포커싱
  • 구면수차 및 색수차를 최소화하는 디자인
  • 광대역 광원의 line profile 생성에 적합함

당사의 TECHSPEC® Achromatic Cylinder Lenses는 디자인 및 기능 상 표준 cylinder lens와 유사하지만 image plane에서 구면수차 및 색수차를 줄여 주는 장점을 갖고 있습니다. 단색 광원(예: 레이저 다이오드)과 함께 사용할 경우 렌즈의 NA에 따라 achromatic cylinder lens는 50–90% 작은 spot을 생성합니다. 광대역 광원과 함께 사용할 경우 이 렌즈는 색수차를 최소화시켜 색분리를 줄여 포커싱된 라인을 생성하거나 밝은 아나모픽 이미지를 생성합니다.

Positive cylindrical lenses는 단일 dimension에서의 확대가 필요한 용도에 적합합니다. 구면 렌즈가 입사 광선을 대칭적으로 초점을 맞추는 데 비해 cylindrical lens는 같은 역할을 하지만 단일 dimension에 대해서만 작용합니다. 일반적인 용도로는 레이저 다이오드를 사용한 line generation, linear detector array에 diverging beam의 포커싱, cylindrical lens 한 쌍을 이용한 레이저 다이오드 출력광의 collimate 및 circularize 등이 포함됩니다.

Achromatic cylinder lens는 positive low-index (crown) element 및 negative high-index (flint) element가 결합된 일종의 이중 렌즈입니다. 두 가지 소재는 함께 연동되어 구면수차 및 색수차를 줄이도록 디자인되어 있습니다. 이중 렌즈 디자인 사용에 따라 추가 디자인이 가능해 성능을 더욱 최적화할 수 있습니다. 따라서, achromatic lens는 유사한 지름 및 초점 길이를 갖고 있는 단일 렌즈에 비해 많은 이점을 갖고 있습니다.
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
This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Laser Beam Shaping Overview

Learn how to navigate the many available options for shaping the irradiance profile and phase of laser beams to maximize your laser system's performance.

바로 보기

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.
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
Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Non-Circular Optics for System Miniaturization

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

바로 보기

Cylinder lens란 무엇인가?

Are you working with imaging systems for your next project? Find out how cylinder lenses are used in different systems at Edmund Optics.

바로 보기

실린더 렌즈 사용 시 고려해야 할 점

Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.

바로 보기

Cylinder Lenses for Beam Shaping

What is the difference between an achromatic cylinder lens and a standard plano-convex (PCX) cylinder lens?

What is the difference between refractive and diffractive line generators?

Do you have to use cross cylindrical lenses for laser diode collimation?

Cylinder Lens

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

바로 보기

Achromatic Lens 리뷰

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

바로 보기

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

Abbe-Number(아베수)

Achromatic (무채색)

Crown Glass(크라운 유리)

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Apochromatic

Back Focal Length (BFL)

Dispersion(분산)

Hybrid Molding

Sag

Power

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.
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
색이 보정된 광학 렌즈들의 이점

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요