제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. x 5mm Length, 25mm Cage Simple Optic Mount

×
재고 번호 #85-531 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 57,300
수량 1+
KRW 57,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed
Type of Optics:
Circular/Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Construction:
Black Anodized Aluminum
Extension Length (mm):
5.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5
Thread Type:
M23.2 x 0.75
Thickness of Compatible Optics (mm):
5.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 직경으로 제공
  • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
  • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합

TECHSPEC Cage System Simple Optical Mounts는 TECHSPEC Cage System 안에 장착된 광학 부품, laser diode modules 또는 기타 광학 부품을 고정하는 데 아주 적합합니다. 한 개의 고정 나사로 simple optical mount 안에 부품을 고정합니다. 각 마운트에는 숫나사가 부착되어 있어 cage system tubes와 손쉽게 결합할 수 있습니다. Plates에 부품을 추가하거나 제거함으로써 TECHSPEC 25mm 및 30mm Cage System Simple Optical Mounts는 어떤 종류의 TECHSPEC Cage System 설정에든 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 간단한 optical mounts는 독립 부품으로 사용하든 cage system tubes와 결합해 사용하든 아주 적합합니다.

참고: #85-510 20mm Dia x 5mm Thickness Mount에는 metal locking knob가 포함되어 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System 디자인 예

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System에 C-mount 부품 사용하기

Edmund Optics' fixed, adjustable, and kinematic mounting components can easily be integrated into optical systems.

바로 보기

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

바로 보기

Filter Holder Plate 및 교환 가능한 Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

바로 보기

TECHSPEC Optical Cage System 소개

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

바로 보기

Swivel Joint Assembly 제작 방법

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

바로 보기

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program