제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia x 75mm FL NIR I Coated, Illumination Grade PCX Cylinder Lens

×
재고 번호 #69-745 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 122,500
수량 1-5
KRW 122,500
수량 6+
KRW 110,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Edge Thickness ET (mm):
1.49

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
6
Numerical Aperture NA:
0.08
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Back Focal Length BFL (mm):
73.68
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Focal Length Tolerance (%):
±3
Radius R1 (mm):
38.76
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광대역 성능을 위한 N-BK7 기판
  • OEM 결합을 위한 효율적인 가격대
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses는 Plano-Convex (PCX) lenses와 비슷한 형태의 제품으로서 일부분이 구형이 아닌 원통형으로 이뤄져 있습니다. 이러한 렌즈는 1차원으로 빛의 초점을 맞추고 점으로 된 빛을 라인으로 변환시켜줍니다. TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses는 구형과 사각형 버전으로 제공되며, 다양한 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. Cylinder lens는 유도 체계나 머신 비전 어플리케이션에서 라인 형태로 빛을 투사하는 데 적합합니다.

참고: Negative focal length cylinder lenses는 당사 제품인 TECHSPEC Illumination Grade PCV Cylinder Lenses를 참조하십시오.

Laser Optics

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요