제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia x -35mm FL Negative Doublet Lens MgF2 Coated

×
재고 #45-424 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,800
수량 1-5
KRW 121,800
수량 6+
KRW 97,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Negative Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
11.50
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.56 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
1.56 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
4.74
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-35.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
-36.51
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
-21.66
Radius R2 (mm):
17.48
Radius R3 (mm):
50.54
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.8
Numerical Aperture NA:
0.18
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses는 두 개의 광학 요소가 접합된 negative doublet lens로서 색 수차와 축상(on-axis) 수차가 보정된 제품입니다. 이 렌즈는 초점 거리를 늘리기 위해 주로 Barlow lens처럼 사용되며, 종종 positive achromatic mirror system 및 이미징 렌즈에 결합되어 사용되기도 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요