제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia -0.50λ Aberration, Spherical Aberration Plate

Spherical Aberration Compensation Plates

×
재고 #66-752 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 609,000
수량 1+
KRW 609,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Aberration:
-0.50λ ±λ/16 @ 587nm
Abbe Number (vd):
64.17
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>85
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.51
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.516
Knoop Hardness (kg/mm2):
610
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.206
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Type:
Specialty Window
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Young's Modulus (GPa):
82

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 정밀 N-BK7 기판
  • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
  • 투과 파면 정확도: λ/16까지

다수의 광학 시스템은 일정 수준의 구면 수차가 발생하면 이미지 품질이 손상되고 시스템의 전반적인 성능이 저하됩니다. 당사의 TECHSPEC® Spherical Aberration Compensation Plate는 해당 파장에서 확인되는 구면 수차의 양을 보정 및 교정하도록 설계된 제품입니다. 수차 플레이트는 시준된 공간에서 사용하며 동공 가까이에 위치해야 합니다. 이 제품은 작은 시야각을 가진 시스템의 구면 수차를 보정하는 데 적합합니다.

Spherical Aberration Compensation Plate를 결합하면 구면 수차를 원하는 만큼 보정할 수 있습니다. 과보정된 구면 수차를 교정하는 마이너스(-) 플레이트와 덜 보정된 구면 수차를 교정하는 플러스(+) 플레이트가 있습니다.

참고: Spherical Aberration Compensation Plate에 있는 화살표는 빛의 진행 방향을 가리킵니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요