제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Diameter, Blue Dichroic Filter

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
재고 번호 #52-530 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,402
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 34,402 개당
수량 25-49 KRW 31,003 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
2.00 Nominal
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
≥85

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Cut-Off Wavelength (nm):
505.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Additive Color
Color:
Blue
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Tavg >85% @ 390 - 485nm, Tavg <1.0% @ 525 - 750nm
Tabs >80% @ 400 - 485nm, Tabs <1.0% @ 620 - 690nm
Cut-Off Wavelength Tolerance (μm):
0.012

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
<100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 채도가 높은 다이크로익 타입
  • 다양한 크기와 세트
  • 정밀 글래스 기판

해당 제품은 머신 비전에 적합하며 색상 분리 및 콘트라스트 향상 어플리케이션에 일반적으로 사용되는 다이크로익 필터입니다. 비마운트 버전으로 제공되는 필터로 기존 카메라 및 조명에 쉽게 결합됩니다. 해당 제품은 협대역 밴드패스 간섭 필터로 얻을 수 없는 더 넓은 시야를 제공합니다. 정밀 글래스 기판을 갖추고 있으며 다양한 크기와 세트로 제공됩니다. Pre-Loaded Filter Wheel은 해당 제품을 세트로 구성한 형태입니다.

일반적인 어플리케이션은 사진 확대기, 빔 분리 등이며 이미징 렌즈 앞에 필터를 배치하여 스펙트럼/색상을 선택적으로 분리할 때도 사용할 수 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.