제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Diameter Mid-Wave Infrared Polarizer

×
재고 번호 #85-262 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,112,709
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,112,709 개당
수량 6+ KRW 887,139 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.1
Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
5.00
Construction:
Nanoparticle

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±20
Extinction Ratio:
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
Transmitted Wavefront, P-V:
<3λ per 10mm
Beam Deviation (arcmin):
<1
Polarization Axis Mark (%):
±2
Wavelength Range (nm):
1500 - 5000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +120

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1.5 – 5μm 파장 범위
  • 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
  • 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate

높은 contrast ratio 및 transmittance를 갖고 있는 Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizer는 1.5 – 5μm 파장 범위에서 작동하는 용도에 맞게 설계되었습니다. 거친 환경에 적합한 각각의 MWIR polarizer는 dichroic glass substrate으로 제작되어 UV radiation 및 화학약품에 내구성이 강할 뿐 아니라 작동 온도는 최대 400°C에 달합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요