| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 119,480 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 107,532 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 101,558 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Hydrophobic Windows는 기름(oleophpobic)이나 기타 수분(hydrophobic)과 융화되지 않도록 설계되어, 클리닝이 간편하고 입사광의 최대 투과율을 보장합니다. Hydrophobic treated surfaced window는 수분이 광학 표면과 접촉할 경우 흡수나 분산이 일어나기보다는 물방울 형태로 만들어줍니다. Hydrophobic Windows에는 AR 코팅 처리가 되어 있어 425 - 675nm 영역에서 표면당 반사율이 0.5% 미만입니다. 코팅 옵션으로는 "실내용" 및 "실외용"이 있으며, 서로 다른 유수분 접촉각(contact angle)을 비롯해 UV 빛 한계치 및 내마모성을 제공합니다. 이러한 윈도우는 거친 환경, 휴대용 소형 기기나 생물 측정 기기에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Indoor Hydrophobic Windows는 마모가 예상되는 어플리케이션에 사용하기 적합하며 Outdoor Hydrophobic Windows는 고온 및 자외선에 직접 노출되는 환경에서 더 나은 성능을 제공합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®