제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, Magnesium Fluoride Window

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
재고 번호 #64-093 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 308,900
수량 1-10
KRW 308,900
수량 11+
KRW 272,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
2.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
415
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.271
Young's Modulus (GPa):
138

Optical Properties

Abbe Number (vd):
106.22
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.377
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Surface Flatness (P-V):
λ/2
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
120 - 7000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
13.7
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
  • 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 화학적 부식에 대한 내식성

    TECHSPEC® Magnesium Fluoride (MgF2) Windows는 심자외선(DUV)부터 중파적외선(MWIR)에 이르는 광대역 범위에서 뛰어난 투과율을 제공합니다. UDV 투과성으로 인해 이 윈도우는 Hydrogen Lyman-alpha 라인, UV 방사체 및 수신기 뿐만 아니라 엑시머 레이저 장비에 사용하기 적합합니다. MgF2는 화학적 부식, 레이저 손상 및 기계적, 열적 충격에 강한 내구성을 갖고 있는 견고한 소재입니다. 누프 경도와 굴절률은 각각 415, 1.38입니다.

    제품자료

    Frequently Purchased Together

    Compatible Mounts

    제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
    12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
    견적 요청
    • 품절/문의요망
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 신제품 KRW 217,500
    견적 요청
    • 품절/문의요망
      ×
    2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
    견적 요청
    • 품절/문의요망
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 신제품 KRW 246,500
    견적 요청
    • 품절/문의요망
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
    12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
    견적 요청
    • 3~5일내 배송
      ×
     
    영업 & 기술 지원
     
    본사 및 지사별 연락처 확인하기
    빠른
    견적 요청 도구
    재고 번호 입력 필요