제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Diameter Uncoated, Yttrium Aluminium Garnet (YAG) Window

×
재고 번호 #19-543 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,000
수량 1-10
KRW 377,000
수량 11+
KRW 339,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.1

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
210 - 5500
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
Coating:
Uncoated

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • MWIR 스펙트럼(4 - 5µm 파장 대역)에서 우수한 투과율
  • 직경 옵션: 5mm, 10mm, 12.5mm, 25mm
  • 백색광 생성에 보편적으로 사용됨

해당 제품은 내구성이 뛰어난 순수 YAG(Yttrium Aluminum Garnet) 기판이 사용되므로 UV-MWIR 스펙트럼(210 - 5500nm 파장 대역)에서 우수한 투과율을 제공합니다. 열전도율이 높고 광학 특성이 뛰어나 고에너지 레이저 시스템의 보호용 윈도우로 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 극초단 레이저로 펌핑하면 광대역 백색광을 생성하여 펨토초 백색광(연속파) 생성에 사용할 수 있습니다. 뛰어난 내구성과 높은 투과성을 갖춘 제품으로 의료 및 산업용 레이저 시스템에서 정밀한 레이저 빔 전달 및 측정을 용이하게 합니다. 또한, 사파이어 윈도우와 달리 MWIR 스펙트럼에서 투과율 저하가 발생하지 않으므로 MWIR 조명 및 QCL(Quantum Cascade Laser) 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요