제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Diameter, Yellow Dichroic Filter

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
재고 #52-542 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 31,900
수량 1-24
KRW 31,900
수량 25+
KRW 28,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.50
Angle of Incidence (°):
0
Cut-On Wavelength (nm):
520.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Operating Temperature (°C):
<100
Coating:
Subtractive Color
Color:
Yellow
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
2.00 Nominal
Type:
Dichroic Filter
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
≥85
Cut-On Wavelength Tolerance (μm):
0.015
Coating Specification:
Tavg <1.0% @ 400 - 475nm
Tavg >80% @ 550 - 750nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 높은 이색성의 채도 타입
  • 다양한 사이즈와 세트
  • 정밀한 유리 기반

머신 비전에 적합한 dichroic 필터는 일반적으로 색 분리와 대비 상승용도로 사용됩니다. 마운팅이 안된 상태로 제공되며 다양한 카메라와 조명 셋업에 추가 설치가 쉽게 가능합니다. 추가적으로 dichroic 필터는 narrow bandpass interference 필터로 얻을 수 없는 넓은 시야를 제공합니다. Pre-loaded filter wheel은 완성된 세트 입니다.

일반적인 구성은 photo enlarger, beam seperation을 포함하고 격리시키려는 색상을 선택 후 이미징 렌즈 앞에 필터를 놓게 됩니다. 광원이 이미 유색이라면(예, red LED) 필요없는 주변 빛을 제거하는데 사용될 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작